タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0176JA-B |
Pkg. Previous Code | P176F1-65-DAP |
JEITA Standard | P-LFBGA176-10x10-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8387 |
Lead Count | 176 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 420 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 46 KB | |
4 items
|