タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0124KA-A |
Pkg. Previous Code | P124F1-50-BNA |
JEITA Standard | P-LFBGA124-6.5x6.5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8393 |
Lead Count | 124 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6.5mm |
幅 | 6.5mm |
Thickness | 1.22mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.5 x 6.5 x 1.22 |