タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0260GA-A |
Pkg. Previous Code | P260F1-80-GAL |
JEITA Standard | P-LFBGA260-16x16-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_9155 |
Lead Count | 260 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 16mm |
幅 | 16mm |
Thickness | 1.56mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 16 x 16 x 1.56 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 278 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
Carrier/Package | PDF 47 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 54 KB | |
4 items
|