タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0234GA-A |
Pkg. Previous Code | P234F1-80-FNC |
JEITA Standard | P-LFBGA234-15x15-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_9235 |
Lead Count | 234 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
幅 | 15mm |
Thickness | 1.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15 x 15 x 1.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 275 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 51 KB | |
4 items
|