タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLQP0176KF-B |
Pkg. Previous Code | T176GM-50D-GBK |
JEITA Standard | P-HLFQFP176-24x24-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HLFQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_9440 |
Lead Count | 176 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 24mm |
幅 | 24mm |
Thickness | 1.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 24 x 24 x 1.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 205 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 304 KB | |
Carrier/Package | PDF 60 KB | |
Carrier/Package | PDF 86 KB | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 53 KB | |
6 items
|