タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0256LA-A |
Pkg. Previous Code | FP-256F |
JEITA Standard | P-FQFP256-28x28-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | FQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_95 |
Lead Count | 256 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
幅 | 28mm |
Thickness | 3.95mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 28 x 3.95 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 124 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 45 KB | |
5 items
|