タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0769FB-A |
Pkg. Previous Code | 769F7T |
JEITA Standard | P-BGA769-35x35-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_963 |
Lead Count | 769 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
幅 | 35mm |
Thickness | 2.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 35 x 35 x 2.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 60 KB | |
4 items
|