タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
MSOP 3.00x3.00x0.97 mm 0.60mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
MSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PMG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.97mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.6mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.0 x 0.97