メインコンテンツに移動

SL0034AA (SIP 34)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
34-SIP LGA 12.0 x 8.0 x 1.54 mm Body 1.
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SL0034AA
カテゴリ
G
Lead Count
34
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.54mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.0 x 8.0 x 1.54