メインコンテンツに移動

YGX (Module 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Y10.3X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGX
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 10 I/O 3mm x 3mm x 2mm Embedded Laminate mini-Module
Package Status
Active
Package Type
Module
Package Code
The unique identifier of this package.
YGX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 1.70

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 207 KB
1件