メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISLA222P is a family of dual-channel 12-bit analog-to-digital converters. Designed with Renesas' proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The ISLA222P is part of a pin-compatible portfolio of 12-bit and 14-bit dual-channel A/Ds with maximum sample rates ranging from 130MSPS to 250MSPS. A serial peripheral interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of various parameters such as gain and offset. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The ISLA222P is available in a 72 lead QFN package with an exposed paddle. Operating from a 1. 8V supply, performance is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Single Supply 1.8V Operation
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • 75fs Clock Jitter
  • 700MHz Bandwidth
  • Programmable Built-in Test Patterns
  • Multi-ADC Support
  • SPI Programmable Fine Gain and Offset Control
  • Support for Multiple ADC Synchronization
  • Optimized Output Timing
  • Nap and Sleep Modes
  • 200µs Sleep Wake-up Time
  • Data Output Clock
  • DDR LVDS-Compatible or LVCMOS Outputs
  • User-accessible Digital Temperature Monitor

製品比較

アプリケーション

  • Radar Array Processing
  • Software Defined Radios
  • Broadband Communications
  • High-Performance Data Acquisition
  • Communications Test Equipment

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 1.18 MB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models