メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL5857 is a 12-bit, 260+MSPS (Mega Samples Per Second), CMOS, high speed, low power, D/A (digital-to-analog) converter designed specifically for use in high performance communication systems such as base transceiver stations utilizing 2. 5G or 3G cellular protocols. This device complements the ISL5x57 family of high speed converters, which include 10, 12, and 14-bit devices.

特長

  • Low power: 103mW with 20mA output at 130MSPS
  • Adjustable full scale output current: 2mA to 20mA
  • +3.3V power supply
  • 3V LVCMOS compatible inputs
  • Excellent spurious free dynamic range (73dBc to Nyquist, fS = 130MSPS, fOUT = 10MHz)
  • UMTS adjacent channel power = 70dB at 19.2MHz
  • EDGE/GSM SFDR = 90dBc at 11MHz in 20MHz window
  • Pin compatible, 3.3V, lower power replacement for the AD9752 and HI5860
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Cellular Infrastructure - Single or Multi-Carrier: IS-136, IS-95, GSM, EDGE, CDMA2000, WCDMA, TDS-CDMA
  • BWA Infrastructure
  • Medical/Test Instrumentation
  • Wireless Communication Systems
  • High Resolution Imaging Systems
  • Arbitrary Waveform Generators

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.07 MB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
製品変更通知 PDF 98 KB
マニュアル-開発ツール PDF 143 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models