概要
説明
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
特長
- リファレンスボードは車載情報機器向け周辺回路と拡張用のボードtoボードコネクタを搭載。ハード開発とソフト開発の加速を可能とし、市場投入期間の短縮に貢献。また、シリーズラインナップであるH3/M3/M3NのR-Car SiPが同一のリファレンスボードでサポートされ、インターフェースの共通性を維持。
- R-Car SiP:H3/M3/M3N R-Car SoC, LPDDR4-3200メモリ, HyperFlashメモリを搭載し、コアシステムを実現しており、設計の容易化により市場投入期間短縮に貢献します。
- プログラマブルクロックジェネレータ(5P49V6901A:Auto grade=5P49V60):1~350MHzまでの任意のクロック周波数を発生できるフレキシブルなクロックジェネレータで、一つのデバイスで複数の任意の周波数の水晶発振器を置き換えることが可能。
- クロックジェネレータ(9FGV0841):8出力、車載アプリ用PCIe Gen1-4クロックを発生できるフレキシブルなクロックジェネレータで、一つのデバイスで複数のPCIeCHをサポートすることが可能。
アプリケーション
アプリケーション
- コックピット
- インフォテインメント
- ダッシュボード
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.63 MB | |
エンジニアリング | ZIP 299 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.47 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1000 KB | |
4 items
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Proposal for EBF Using the R-Car Salvator-xs Board (Lineo Solutions, Inc.)
Lineo Solutions, Inc.
Provide access to a board from global locations.
Video List