概要
説明
R-Car SoCとPMICをはじめとする各種電源ICとクロックジェネレータのコンビネーションにより、画像入力、画像出力や高速入出力IFに対応した高効率で高性能なADAS ソリューションを実現します。
特長
- ADAS、フロントカメラ、サラウンドビュー、LiDARなどの自動運転アプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェア開発リファレンスボード
- R-Car V3H:性能と電力のバランスを最適化した画像認識エンジン、Quad Arm® Cortex®-A53とCortex-R7により、高度な映像処理と画像認識が可能
- ISO 26262準拠のV3H SoC用に最適化された電源を搭載することで、高効率になり周辺部品の削減が可能
- プログラマブルクロックジェネレータ(5P35023):1~500MHzまでの任意のクロック周波数を生成でき、複数の周波数の水晶発振器と置き換え可能であり、PCIe用Clockとして搭載
- イーサ用IFであるRGMIIを2CH、カメラIFであるCSI2を2CHサポートし、多様な入出力へ対応
アプリケーション
アプリケーション
- ADAS and Automated Driving
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RoXソフトウェア開発キット RoX SDKは、R-Car SoC向けソフトウェアのeasy-to-startとeasy-to-useを実現する利便性の高い開発フレームワークです。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|