概要
説明
The 650-07 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for networking applications. Using analog Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 12.5 MHz or 25.00 MHz clock or fundamental mode crystal input to produce multiple output clocks for networking chips, PCI devices, SDRAM, and ASICs. The 650-07 outputs all have 0 ppm synthesis error.
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。