メインコンテンツに移動

概要

説明

The 843021I-01 is a Gigabit Ethernet Clock Generator. The 843021I-01 uses a 25MHz crystal to synthesize 125MHz. The 843021I-01 has excellent phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 843021I-01 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • One differential 3.3V or 2.5V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 25MHz, 18pF parallel resonant crystal
  • Output frequency range: 125MHz, using a 25MHz crystal
  • VCO range: 490MHz – 640MHz
  • RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.41ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models