概要
説明
The 8440258-46 is an 8-output synthesizer optimized to generate Ethernet clocks. The device will generate 125MHz and 25MHz clocks from a 25MHz crystal with a very good jitter performance. The 8440258-46 uses Renesas' third-generation low phase noise VCO technology and is packaged in a small, 5mm x 5mm VFQFN package.
特長
- Four differential LVDS outputs at 125MHz
- Two LVCMOS/LVTTL single-ended outputs at 125MHz
- Two LVCMOS/LVTTL single-ended outputs at 25MHz
- Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended input
- RMS phase jitter at 125MHz, using a 25MHz crystal
(1.875MHz to 20MHz): 0.5ps (typical) - Full 2.5V supply mode
- 0 °C to 70 °C ambient operating temperature
- Lead-free (RoHS 6) packaging
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 364 KB | |
EOL通知 | PDF 560 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。