メインコンテンツに移動

概要

説明

The GX62474 is a high-performance parallel low Vpi linear Mach-Zender Modulator (MZM) driver designed for 100G DP-QPSK long-haul optical transmitters. The GX62474 is a Small Form Factor (SFF) with differential inputs and single ended outputs. The GX62474 is a surface mount device (SMD) packaged solution consisting of 4 x 32 GB/s broadband amplifiers, each capable of driving a linear output voltage of 6.5Vpp suitable for multilevel modulation applications.

特長

  • Data rate up to 32 Gb/s per channel for 100G/200G/400G DP-QPSK coherent applications
  • Ultra low inter channel crosstalk
  • Small Form Factor SMD
  • No external RF supply chokes & RF decoupling required
  • Internal RF input and output DC blocking
  • Linear output voltage up to 6.5Vpp
  • Gain Control independent for each channel
  • Integrated peak detector for each channel

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 215 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
EOL通知 PDF 1.22 MB
EOL通知 PDF 1.15 MB
製品変更通知 PDF 658 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models