概要
説明
RV1S9209A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
特長
- 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
- トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)
- パルス幅ひずみが小さい(|tPLH -tPHL| = 80 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度125 °C(MAX)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5000 Vr.m.s.)
- エンボス・テーピング対応品:RV1S9209ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL :UL1577, Double protection
- CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
- VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 166 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。