概要
説明
The PS2701A-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor to realize an excellent cost performance.
This package is SOP (Small Outline Package) type and has shield effect to cut off ambient light.
It is designed for high density mounting applications.
特長
- High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
- SOP (Small Outline Package) type
- Ordering number of taping product: PS2701A-1-F3: 3 500 pcs/reel
- Pb-Free product
- Safety standards
UL approved: UL1577, Single protection
CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic/Supplementary insulation
BSI approved: BS EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
SEMKO approved: EN 62368-1, IEC 62368-1, Basic/Supplementary insulation
NEMKO approved: EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
FIMKO approved: EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
DEMKO approved: EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.11 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 799 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 509 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。