メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
PS2801C-1 - HIGH ISOLATION VOLTAGE SSOP PHOTOCOUPLER
(Same Package)

概要

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

The PS2801A-1 and PS2801A-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications to realize an excellent cost performance.
This package has shield effect to cut off ambient light.

特長

  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
  • Ordering number of tape product: PS2801A-1-F3, PS2801A-4-F3
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: No. E72422
    CSA approved: No. CA 101391(CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 976 KB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
カタログ PDF 5.29 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models