概要
説明
This 28-bit 1:2, or 26-bit 1:2 and 4-bit 1:1, registering clock driver with parity is designed for 1.25V, 1.35V and 1.5V VDD operation
特長
- DDR3-800/1066/1333/1600/1866/2133 rate
- 1-to-2 Register Outputs and 1-to-4 Clock Pair Outputs support stacked DDR3 RDIMMs
- Phase Lock Loop clock driver for buffering one differential clock pair (CK and CK) and distributing to four differential outputs
- Supports LVCMOS switching levels on the RESET and MIRROR inputs
- Checks priority on DIMM-independent data inputs
- Supports dynamic 1T/3T timing transaction and output inversion feature for improved timing performance during normal operations and MRS command pass-through
- Supports CKE Power Down operation modes
- Supports Quad Chip Select operation features
- RESET input disables differential input receivers, resets all registers, and disables all output drivers except ERROUT and QnCKEn
- Provides access to internal control words for configuring the device features and adapting in different RDIMM and system applications
- Latch-up performance exceeds 100mA
- ESD > 2000V per MIL-STD883, Method 3015; ESD > 200V using machine model (c = 200pF, R = 0)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.41 MB | |
概要 | PDF 515 KB | |
製品変更通知 | PDF 27 KB | |
製品変更通知 | PDF 33 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。