概要
説明
The 54FCT245T octal bidirectional transceiver is designed for asynchronous two way communication between data buses. The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. The 54FCT245T operates at -55C to +125C. (For commercial version, see 74FCT245T)
特長
- Std., A, and C speeds
- Low input and output leakage 1 uA (max.)
- CMOS power levels
- True TTL input and output compatibility:– VOH = 3.3V (typ.)
- – VOL = 0.3V (typ.)
- High Drive outputs (-15mA IOH, 64mA IOL)
- Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
- Military product compliant to MIL-STD-883, Class B and DESC listed (dual marked)
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Available in 20 pin CERDIP and LCC packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。