メインコンテンツに移動

概要

説明

The 74FCT573T is an Octal Transparent CMOS Latch built with 3-state outputs. This transparent latch is intended for bus-oriented applications. When Latch Enable (LE) is high, flip-flops appear transparent to the data; and when Latch Enable is low, the data that meets the set-up time is latched. The 74FCT573T CMOS latch operates at -40C to +85C. (For Mil version, see 54FCT573T).

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage 1 uA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: VOH = 3.3V (typ.) VOL = 0.3V (typ.)
  • High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit “live insertion”
  • Available in 20 pin SOIC and QSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models