メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for H8/38099は、H8/38099マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for H8/38099は、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for H8/38099の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

特長

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8aエミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
  • ドキュメント:ユーザーズマニュアル等
  • 統合開発環境:High-performance Embedded Workshop
  • C/C++コンパイラ:H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版
  • デバッガ:E8aエミュレータデバッガ
  • フラッシュメモリプログラマ:Flash Development Toolkit無償評価版
  • 無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 591 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 100 KB
マニュアル-開発ツール PDF 438 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 643 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 720 KB 英語
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード