概要
説明
この液体ディスペンサーのスタータキットは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサーは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、公共の場所および民間機関で普及しています。ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します。ノズルの近くで手が検知されると、MCUがポンプ用モータを駆動させることで、ディスペンサが液体を噴出します。ノズルのどの部分にも触れることなく自動的に液体が噴出されるため、より衛生な環境を保つことができます。手がノズルの近くに来ると、赤外線LEDからフォトトランジスタまでの光を遮ります。MCUは、フォトトランジスタの状態の変化を検出し、モータを駆動します。
このソリューションは、少ピンかつアナログ部の内部設定可能なMCUであるRL78/G11が特徴で、システムクロックは中速オンチップオシレータで生成され、低消費電力と4μsの高速ウェイクアップを実現します。
ISL9001A:高性能低ドロップアウト・リニア・レギュレータはパワーマネジメント用デバイスであり、最大300mAの電流を供給できます。このレギュレータは、非常に低い静止電流を特徴としながら、幅広い入力電圧範囲(2.3~6.5 V)をサポートするため、バッテリ寿命を延ばすことができます。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- RL78/G11を搭載したデモボード
- ディスペンサは、液体の消費を最小限におさえるために、1回の動作で一定量を噴出します
- ノズルの下に手を置くと、ディスペンサーが手を異物として検知し、LEDが点灯してブザー音が鳴ります。
- 手をノズルの下に置き続けても、液体ディスペンサーの最長動作時間は2秒です
- バッテリ電圧が4.8V未満に低下した状態で手をノズルの下に置いた場合、LEDが点滅して低電力状態であることを示します。
- 噴出1回あたりの液体消費量: 0.5ml / 0.8ml(選択可能)
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 641 KB | |
その他資料 | PDF 482 KB | |
その他資料 | PDF 445 KB 英語 , 简体中文 | |
3件
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
RL78/G11マイコンを搭載した、液体ディスペンサーのクイックソリューションを紹介いたします。このソリューションは、内蔵の赤外線センサとモーター制御によるポンプ機構を利用して、手を検出し、食器洗い用洗剤、手の消毒剤、シャンプー、またはハンドローションなどの液体を、一定量噴出させることができます。