メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

この近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します。ノズルの近くで手が検知されると、MCUがポンプ用モータを駆動させることで、液体ディスペンサが液体を噴出します。ノズルのどの部分にも触れることなく自動的に液体が噴出されるため、より衛生な環境を保つことができます。

液体ディスペンサにおいてノズルの近くに手が近づいたことの検知は、赤外線LEDからフォトトランジスタまでの光のさえぎりを検知する方法が一般的でした。このソリューションでは、ノズルの近くに手が近づいたことの検知を、電極基板とRL78/G23 MCUの静電容量センサユニット(CTSU2L)を利用することで、赤外線LEDやフォトトランジスタが不要になり、部品点数の削減および低消費電力を実現しています。また、静電容量センサユニットの起動には、RL78/G23 MCUのロジック&イベント・リンク・コントローラ(ELCL)を利用することにより、さらに低消費電力を実現し、RL78/G23 MCUは、静電容量センサの容量状態の変化を検出し、液体を噴出するポンプ用モータを駆動します。

ISL9001A:高性能低ドロップアウト・リニア・レギュレータはパワーマネジメント用デバイスであり、最大300mAの電流を供給できます。このレギュレータは、非常に低い静止電流を特徴としながら、幅広い入力電圧範囲(2.3~6.5 V)をサポートするため、バッテリ寿命を延ばすことができます。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G23を搭載したデモボード
  • 電源を入れた後は、低消費電力モードで動作し、バッテリの寿命を延ばします。
  • ノズルの下に手を置くと、ディスペンサーが手を検出をし、LEDが点灯してブザー音が鳴り、液体が噴出します。
  • 手をノズルの下に置き続けても、液体ディスペンサーの最長動作時間は2秒です。
  • 電池電圧が低くなり、液体噴出をするモータが動作できない場合、手をノズルの下に置くと、LEDが点滅して電池交換時期を示します。
  • 検知方法:静電容量センサによる近接検知
  • 検知距離:2.5-3.5cm
  • 噴出1回あたりの液体消費量: 0.5ml / 0.8ml(選択可能)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.09 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 583 KB
1件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

Automatic Liquid Dispenser with Proximity Capacitive Sensing