概要
説明
LED照明の発光は、スマートフォンのアプリケーションで簡単に調整できます。 これは、Bluetooth® low energy(BLE)マイコン・RL78/G1Dを使用してスマートフォンに接続することによって実現できます。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- RL78/G1D BLEモジュール搭載のメインコントロールボード
- フラッシュROM: 256 KB, RAM: 20 KB
- 周辺回路基板に電源回路、RGB LED、RGB LEDドライバ回路を搭載
- RGB LEDドライバ回路は、4セットのRGB LEDを並列接続して輝度を向上させる3チャンネルトランジスタによって実現
- スマートフォンアプリと接続
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 12.04 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.10 MB 英語 | |
データシート | PDF 728 KB 英語 | |
3 items
|