概要

説明

ルネサス製CPUの RZ/G1N および RZ/G1N-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

アイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)はルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)のマイクロプロセッサ(MPU)を使用した第二弾の製品としてRZ/G1N搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します。RZ/G1N搭載のSOMは、QsevenR2.0規格のMPUモジュールです。

このモジュールは、発売済みのRZ/G1Mモジュールとはハードウエア、ソフトウエア的にスケーラビリティを保っており、1GBDDR3 RAM・4GB eMMC Flashおよび2MB SPI NOR Flashに対応します(拡張可能)。また、このモジュールはLinuxBSPが提供されGigabit Ethernet PHY・Micro SDスロット・USBHUB等をサポートします。Qsevenモジュールは産業グレードの動作温度保証があるため産業用アプリケーションに使用可能です。

ルネサス製MPUであるRZ/G1NはデュアルコアのArm Cortex-A15を搭載し、最大周波数は1.5GHzです。各種高性能ペリフェラルとして、イマジネーションテクノロジーズ社の3DグラフィックスコアPowerVRSGX544MP2、32bit DDR3-1600メモリ、デュアルチャンネル FullHDエンコード/デコード、3チャンネルのビデオ入力、GigabitEthernet、USB3.0等を備えております。

RZ/G1N搭載のSOMはコストエフェクティブで高性能のため、エンターテインメント・デジタルサイネージ・HMI・スマート家電・オフィス機器・POS・ATM・リアルタイム画像認識・ビデオ監視などの様々なアプリケーション開発における新たな機会を提供します。

本開発キットのハードウェアやソフトウェアをベースにした各種開発支援サービス(各種設計支援サービス・各種ソフトウェア開発の提供)の提供を行っております。 詳細は弊社までお問い合わせください。

※開発キットの標準構成は以下となります。
(標準構成以外についてはiWaveへお問合せ下さい)

RZ/G1N-PF 開発キット(標準版)
高速インターフェイス USB3.0

RZ/G1N-PF 開発キット(SATA版)
高速インターフェイス SATA
*在庫僅少

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 14.37 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
2件