概要
説明
ルネサス製CPUの RZ/G1E および RZ/G1E-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1E搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します。
このSOMはRZ/G搭載SOMのロードマップに新しく投入される製品で、既に投入されているRZ/G1MおよびRZ/G1N(Arm® Cortex®A15デュアルコア)搭載SOMに続いてリリースされる製品です。
本SOMは、ルネサス製MPUであるRZ/G1E(Arm® Cortex®-A7 1.0GHzデュアルコア)を搭載します。RZ/G1Eは1080pのHDエンコード/デコード機能・3Dグラフィックス・ギガビットイーサーネットおよび2チャンネルのビデオ入力を備えています。
コンパクトな67.6mm x 37mm SODIMM規格で設計された本SOMは、2GBまで拡張可能な512MB DDR3 RAMおよび拡張可能な4GB eMMCフラッシュを搭載します。また、-40℃から+85℃の産業用途向けの動作温度保証があり、Linux 3.10.31 BSPをサポートします。
また、迅速な試作品の開発やタイムリーなマーケットへの製品投入が可能となるように、100mmx 72mm Pico ITX規格のキャリアボードとSOMで構成された開発キットを提供します。キャリアボードはSOMとの組み合わせで量産にも対応可能であり、RZ/G1EのMPUの機能をすべて評価可能なコネクターを搭載しています。
本開発キットのハードウェアやソフトウェアをベースにした各種開発支援サービス(各種設計支援サービス・各種ソフトウェア開発の提供)の提供を行っております。 詳細は弊社までお問い合わせください。
※開発キットの標準構成は以下となります。
(標準構成以外についてはiWaveへお問合せ下さい)
RZ/G1E-PF 開発キット(標準版)
Gigabit Ether + Camera Interface
RZ/G1E-PF 開発キット(Dual Ether版)
Gigabit Ether + 10/100 Ether *在庫僅少
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP] 32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
2件
|