品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) | 1. 外部沿面距離 (mm) | 2. 内部沿面距離 (mm) | 3. 絶縁物厚 (mm) | 4. 空間距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS8101 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9113 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9117A | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9121 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9122 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9123 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9124 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |
PS9151 | 3.75 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |