メインコンテンツに移動

フォトカプラ 標準質量

標準質量・標準寸法

パッケージ名称 4 pin DIP 8 pin DIP 16 pin DIP 6 pin SDIP 8 pin SDIP 8 pin LSDIP 4 pin SOP 4 pin LSSOP 4 pin LSOP 4 pin SSOP
端子方向 モールド幅 (mm) 6.5 6.5 6.5 6.8 6.8 13.8 4.4 7.5 7.5 4.4
長さ (mm) 4.6 9.3 19.8 4.6 5.9 6.7 4.0 2.5 3.8 2.7
質量 (g) 0.26 0.55 1.02 0.35 0.35 0.64 0.08 0.075 0.11 0.05
パッケージ名称 5 pin SOP 5 pin LSSO5 8 pin SSOP 12 pin SSOP 16 pin SSOP 16 pin SSOP SO-16 4 pin ミニフラットリード
端子方向 モールド幅 (mm) 4.4 7.5 3.95 4.0 4.4 7.49 4.6
長さ (mm) 3.4 2.5 5.2 5.6 10.3 10.3 2.5
質量 (g) 0.08 0.075 0.14 0.14 0.2 0.66 0.05