メインコンテンツに移動

光MOS FET(フォトMOS FET,SSR)模擬操作実験室

光MOS FETには、メーク型(a接点:ノーマリ・オープン)とブレーク型(b接点:ノーマリ・クローズ)とがあります。

ここでは、その違いを「模擬実験」で体験していただけます。

下の回路図は、お使いのブラウザが「Javascript」対応であれば、図の下に付いている「ON/OFF」または「STOP/GO」ボタンで操作して見ることができます。

1. メーク型(a接点:ノーマリ・オープン)

こちらは無バイアスで遮断するエンハンスメント型のMOS FETを使用しています。これは順バイアスで導通します。

初期状態は「OFF」です。

ON

1.

OFF

1.

2.ブレーク型(b接点:ノーマリ・クローズ)

こちらは無バイアスで導通するディプリーション型のMOS FETを使用しています。これは逆バイアスで遮断します。

初期状態は「GO」です。

STOP

2.

GO

2.