概要
説明
Renesas' RJH60D1DPP-A0 600V, 10A insulated-gate bipolar transistors (IGBT) featuring trench gate and thin wafer technology, built-in fast recovery diode (100ns typ.) in one package, and low collector to emitter saturation voltage can be used for power switching applications.
特長
- Trench gate and thin wafer technology
- Built-in fast recovery diode (100ns typ.) in one package
- Low collector to emitter saturation voltage
VCE(sat) = 1.9V typ. (at IC = 10A, VGE = 15V, Tc = 25 °C) - High-Speed switching
tf = 75ns typ. (at Vcc = 300V, VGE = 15V, Ic = 10A, Rg = 5Ω, inductive load) - Short circuit withstands time (5µs typ.)
- Applications: Inverter
- Quality grade: Standard
製品比較
アプリケーション
- Power switching
- Inverter
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。