概要
説明
This FET has the over temperature shut-down capability sensing to the junction temperature. This FET has the built-in over temperature shut-down circuit in the gate area. And this circuit operation to shut-downthe gate voltage in case of high junction temperature like applying over power consumption, over current etc.
特長
- Logic level operation (–4 to –6 V Gate drive)
- High endurance capability against to the short circuit
- Built-in the over temperature shut-down circuit
- Latch type shut-down operation (Need 0 voltage recovery)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。