メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

This FET has the over temperature shutdown capability sensing the junction temperature. This FET has the built-in over temperature shutdown circuit in the gate area. And this circuit operation to shutdown the gate voltage in case of high junction temperature like applying over power consumption, over current etc. .

特長

  • Logic level operation (4 to 6 V Gate drive)
  • High endurance capability against to the short circuit
  • Built-in the over temperature shutdown circuit
  • Latch type shutdown operation (Need 0 voltage recovery)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models