概要
説明
The N0605N MOSFETs are suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. They feature low on-resistance, high-speed switching, and are very robust.
特長
- Low on-state resistance: RDS(on) = 8.5mΩ max. ( VGS = 10V, ID = 40A )
- Low Ciss: Ciss = 3300pF typ. (VDS = 25V)
- High current: ID(DC) = ±80A
- RoHS compliant
- Quality grade: Standard
製品比較
アプリケーション
- High current switching applications
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。