概要
説明
The BCR5AS-14A 700V, 5A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for small motor control, heater control, and other general purpose AC control applications.
特長
- IT (RMS): 5A
- VDRM: 700V
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
- Tj: 125 °C
- Planar passivation type
製品比較
アプリケーション
- General-purpose AC control
- Small motor control
- Heater control
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 427 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 281 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。