概要
説明
The BCR5FM-14LJ 700V, 5A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.
特長
- IT (RMS): 5A
- VDRM: 800V (Tj = 125 °C)
- Tj: 150 °C
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
- Insulated type
- Planar passivation type
- Viso: 2000V
製品比較
アプリケーション
- General-purpose AC control
- Motor control
- Heater control
- Power supply
- Solid state relay
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 499 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 280 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。