メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR8FM-16LB 800V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for white goods and home appliance applications.

特長

  • IT (RMS): 8A
  • VDRM: 800V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

  • Power supply
  • Solid state relay
  • Motor control
  • Heater control
  • General-purpose AC power control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 492 KB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models