概要

説明

The DA9214 is a synchronous dual step-down converter supplying the processor core and GPU rail in smartphones, tablets, Ultrabooks™, and other handheld applications requiring high currents. DA9214 is also suitable for powering FPGAs.

The input voltage range of 2.8V to 5.5V makes it suitable for the use of single-cell Lithium-ion battery applications as well as standard 5V supply or USB power supplies. DA9214 delivers 2x 10A output current, suitable for the highest-performing application processors such as the multi-core arrangements of the Arm® Cortex®-A15/A57 family. Due to the multiphase topology, DA9214 provides outstanding load transient response and component sizes below 1mm height.

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 2x 10A output current
  • Dynamic Voltage Control (DVC)
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Load transient response ±3.5%
  • Adjustable soft start
  • -40 ℃ to +85 ℃ temperature range
  • Interface I²C and SPI
  • Integrated power switches
  • Remote sensing at point-of-load
  • High efficiency over a wide output range
  • Low output ripple
  • Small <1mm height components

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Smartphones
  • Cordless phones
  • Ultrabooks™
  • Tablet PCs
  • eReaders
  • Infotainment
  • Portable navigation devices
  • TVs 
  • Portable media players

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.32 MB
製品概要 PDF 857 KB
アプリケーションノート PDF 1.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 524 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 163 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
3 items

モデル