概要
説明
ISL81801EVAL2Z評価ボードはISL81801、低電圧/低電流出力の80V双方向同期型昇降圧コントローラを搭載しています。プログラム可能なスイッチング周波数範囲100kHz~600kHzは、強力なゲート・ドライバが高電力バックブースト出力を可能にしながら、インダクタのサイズ最適化に役立ちます。この評価ボードは最高240Wまでの高電流アプリケーション用にデザインされています。
特長
- 幅広い入力電圧:9V~80V
- 出力:48V 5A
- 周波数:200kHz
- 双方向動作
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- プログラム可能なソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- 電源良好(PGOOD)インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
アプリケーション
アプリケーション
- UPS/ストレージ システム
- バッテリ駆動の産業用電子機器
- 再生可能エネルギー
- 自動車関連市場
- 冗長電源
- ロボットやドローン
- 医療機器
- ビルオートメーションや産業オートメーション
- セキュリティ監視
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.31 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.31 MB | |
2 items
|