メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil HCS138MS is a Radiation Hardened 3-to-8 line Decoder/Demultiplexer. The outputs are active in the low state. Two active low and one active high enables (E1, E2, E3) are provided. If the device is enabled, the binary inputs (A0, A1, A2) determine which one of the eight normally high outputs will go to a low logic level. The HCS138MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCS138MS is supplied in a 16 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).

特長

  • 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 200K RAD (Si)
  • SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/ Bit-Day (Typ)
  • Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Fanout (Over Temperature Range)
  • Standard Outputs - 10 LSTTL Loads
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 0.3 VCC Max
  • VIH = 0.7 VCC Min
  • Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 468 KB
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
EOL通知 PDF 100 KB
Product Advisory PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models