メインコンテンツに移動

産業分野ソリューションセミナー~外部講師によるIndustry4.0最新動向の解説有~

中級

費用 (無料)   対象製品  RL78、RX、RZ、産業Ethernet通信LSI(R-IN32など)

開催日時/会場

  • 2016年 12月12日(月) 12:45~17:30
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 産業分野の最新市場動向やルネサスの最新ソリューション技術にご興味をお持ちの方
    ソリューション:産業モータドライブ、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)、リモートIOなど
  • 産業分野の共通技術を知りたい方
    共通技術:産業ネットワーク、セキュリティ、機能安全
  • 産業分野のトータルソリューションをお求めの方もしくはご検討されている方
    R-INコンソーシアムパートナー様によるデモ展示とソリューションの説明

受講に必要な前提知識

産業分野の基礎的な用語知識

内容

工場やインフラなどの産業分野では、各国が関与するスマートファクトリ構想のもとネットワーク化が進み、産業機器が高機能・高性能化し、進化を続けています。ルネサスでは、産業分野の各アプリケーションや共通技術に対するソリューションを提案しています。
本セミナーでは、最新の第4次産業革命の市場動向や当社のソリューションと最新技術への取り組みをご紹介します。また、当社の産業製品をトータルでサポートするR-INコンソーシアムメンバによるデモ展示やソリューション技術の紹介をミニプレゼン形式で行ないます。パートナー様にお困りごとのご相談等も可能です。産業分野の開発や企画をされる方、今後開発をご検討されている方は、是非お申込みをお願いします。

カリキュラム

(1)第4次産業革命に向けた製造業の市場動向(株式会社ローランド・ベルガー)

(2)ルネサスの産業分野市場への取り組みとソリューション紹介(当社)

(3)R-INコンソーシアム活動とパートナー様紹介(当社)

(4)デモ展示見学/パートナー様からのソリューション紹介(出展企業を参照ください)

(5)エッジシステムに変革をもたらすHW-RTOS技術とその可能性(当社)

(6)産業分野向けソリューション 蔦ASURA誕生(株式会社コア 

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

※アジェンダ詳細、パートナーデモ展示の企業名、デモ内容説明は、随時、本WEB上で更新致します。

受講者様特典:ボードプレゼントキャンペーン

  • 当日の受講者のなかから抽選で、10名様にRZ/T1のボードをプレゼントいたします。
  • 対象製品:当社RZ/T1を搭載した シマフジ電機株式会社 製SBEV-RZ/T1(ICEバンドル版) 詳細はこちら

出展企業とデモ展示内容

パートナー名 タイトル 展示概要(パートナー様からのメッセージ)
開発環境
1 株式会社エンビテック 手軽に使えるSEGGER製品 生産向けのフラッシュ書き込みツール及びローコストな開発環境を紹介します。
2 京都マイクロコンピュータ株式会社 リアルタイムエンジンや通信プロトコルの性能評価の効率化 ルネサスR-IN32,RZ/T1対応の開発ツールとして、高速・コンパクト組み込み用途向けで簡単に開発環境が整うGCCコンパイラやRTOSを使用したシステムのタスクやセマフォなどの資源表示でデバッグの効率を上げることができるJTAGエミュレータ”PARTNER-Jet2”を展示します。また長時間のリアルタイムトレースの情報を取得し、関数毎の実行時間、参照関係の解析やコンテキスト毎の性能解析が可能な動的解析ソフト”QProbe”のデモを実施いたします。
3 IARシステムズ株式会社 R-IN32導入評価キットの活用事例 IARシステムズが提供するR-IN32導入評価キット(ワールドワイドで約500台の出荷実績)およびIAR Embedded Workbenchは様々なお客様に採用されています。また今回出展される多数のパートナーでも活用されています。当日は、お客様での活用例やパートナー製品との連携を多数ご紹介させていただきます。
4 横河ディジタルコンピュータ株式会社 R-IN/RZ対応、産業分野向け開発・テスト・評価を効率化! 産業分野向け組込み製品の開発・テスト・評価を効率化する、R-IN32、RZ/T1に対応した開発環境・開発ツールをデモを交えて展示します。
プロトコルスタック/OS/ミドルウェア
5 株式会社エーアイコーポレーション RZ/T1およびR-INをサポートするRTOS&TCP/IP ITRON系RTOS「TOPPERS-Pro/ASP」とTCP/IP「HE-NET」をRZ/T1で動作させるデモを展示します。
RX64M向けのソリューションも合わせて紹介します。
6 イー・フォース株式会社 RZ/Tを使ったEtherCATおよびORiNとのネットワーク 当社はJSLテクノロジー社共同にて、工場情報用ミドルウェア「ORiN」に着目いたしました。
ORiNは工場内の異なる装置や通信プロトコル機器の接続を可能にします。
デモでは、RZ/T1+EtherCAT構成のスレーブ側にµC3+µNet3+ORiN(デンソーウェーブ社製「ORiN2SDK評価版」)を実装。クライアント(Windows)上での動作証明を行いました。
パネルではデモ構成及びORiNアプリケーションの開発事例を紹介しております。
7 ガイロジック株式会社 産業イーサネットスタック R-IN32、RZ/T1の開発ボードにPROFINET、EtherNet/IPスレーブアプリケーション実行して、PLCとの通信を表示します。
受託開発/評価ボード
8 JSLテクノロジー株式会社 EtherCAT スレーブ/マスターのデモ R-IN32, RZ/T1向けEtherCATスレーブ用SDKのデモとRZ/G1EでのEtherCATマスターのデモを行います。マスタースタックはacontis社(ドイツ)製です。
9 長野沖電気株式会社 R-IN32M3-EC搭載 EtherCAT評価ボード R-IN32M3-ECを搭載したEtherCAT評価ボードによるデモ展示です。
10 株式会社アドバネット EtherCAT評価キット(R-IN32M3-ECボード含) ラピッドタイプ型のEtherCAT評価キットは、R-IN32M3-ECを含めたスレーブとマスターのソリューションキットであり、1時間程度で動作確認が可能。Cソースでのアプリケーションもバンドルしており、その後のアプリ開発も容易です。
11 株式会社アルファプロジェクト 産業分野向け組込みプラットフォームのご紹介 当社は、産業分野向け組込みプラットフォームとしてRZファミリからRXファミリまで幅広く製品ラインナップを取り揃えており、お客様のご要望にお応えする製品をご提供します。デモ展示では、RZ/T1搭載製品AP-RZT-0AからRZ/A1H搭載製品AP-RZA-0Aと新製品のRX65N搭載製品AP-RX65N-0Aのデモ展示をいたします。
12 テセラ・テクノロジー株式会社 CC-Link/CC-Link IE通信デモ R-INシリーズの弊社評価ボードを使用しCC-Link/CC-Link IE Fieldの通信デモを展示します。また新製品(EC-1評価ボード)および無線モジュール(920MHz/BLE)の展示を行います。
13 株式会社コア 産業分野向けソリューション 蔦ASURA誕生 組込みソリューションブランド「ASURAシリーズ」にRZ/T1を搭載した「蔦ASURA」が誕生いたします。桐ASURA(RZ/A1H)同様にソリューションパックを形成し、ボード販売のみならず、「蔦ASURA」をプロトタイプ(ベース)としたハードウェア開発からソフトウェア開発まで、産業分野向けにワンストップサービスをご提供いたします。
14 タタ・エレクシー・リミテッド デバイス内蔵エッジ分析の開発支援 タタ・エレクシーでは昨今の高いシステム要求に応じるために人工知能の研究拠点を設けており、機械学習を採用した、AIによる工業用アプリケーション向け予測的・規則的分析エンジンをエッジデバイス上に開発しています。デバイス内蔵のAIチップは、賢いゲートウェイの役割を果たし、機械の故障を予測して機械破損防止に必要な対策をユーザーに提示します。R-INの優れたタスク処理、アクセラレーター、低消費電力が、デバイスをより効果的に機能させることを実現します。弊社では、
・センサーを有する機械によって収集された膨大なデーターから、意味のある洞察を類推
・故障の予測・検知、メンテナンスとリソースの最適化によるスマートデバイスの性能向上
などの手法により、生産工程やネットワーク化された機械の複雑性低減を支援します。
産業向け要素/応用技術
15 株式会社アイ・エル・シー マイコン制御への新しいアプローチ~ワンチップPLC~ 最近のマイコンの高性能化に伴い、組込み機器制御においても汎用PLC(Programmable Logic Controller)の使用から、機器組込み型のプログラマブルコントローラの活用の気運が高まっています。
今回の展示では、ラダー言語やST言語のプログラミングによる、マイコン活用での容易なシーケンス制御の実現性とリモートI/O制御についてデモンストレーションを通してご紹介いたします。
16 株式会社京都ソフトウェアリサーチ 高信頼性FS「Fugue」で SPI NAND の導入を加速 RZ/T1 搭載の評価ボード上にて、高信頼性ファイルシステム「Fugue」と SPI NAND の組合せによる、大容量、低コストなストレージソリューションのデモを実施します。
17 ユークエスト株式会社 産業機器の遠隔監視ソリューション LTE常時接続を用いて、機器の異常状態の監視を行います。操作ログや動作ログの取得や稼働状況のレポート取得、異常時のメール発報に対応可能です。通信モジュールのドライバを開発した実績が多数あることがユークエストの強みです。
18 ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社 Industrie4.0に向けたメモリーソリューション データの大容量化や保護を、外付けで可能にするメモリーソリューションをご提案します。

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2016年 12月12日(月)


特に、ルネサスの産業ネットワークソリューションを知りたい方は、こちらの関連セミナーもご覧ください。

世界の工場が注目!リアルタイム性能を備えたEtherCAT通信の実習セミナー

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア)
  • 【受講料】
  • (無料)