メインコンテンツに移動

ワイヤレスオーディオ

ルネサスのワイヤレスオーディオモジュールおよびICは、ワイヤレスヘッドセットからセミプロ用マイクに至るまで、低遅延オーディオとバッテリ寿命の向上により、干渉のないワイヤレスソリューションのメリットを享受できる低遅延Hi-Fiオーディオデバイスです。

世界中の1.9GHzおよび2.4GHz無線周波数帯域向けに量産された当社のソリューションは、困難を乗り越え、RFアプリケーションにCMOSの利点をもたらしました。 信頼性が高く、パワフルでありながら使いやすい当社の製品は、卓越した性能と柔軟性により、卓越したシステムを作ることができます。

当社のポートフォリオには、ファームウェアを組み込んだワイヤレス・オーディオ・モジュールや、SmartBeat™ソフトウェア環境でサポートされるICがあります。 このプラットフォームは、最大48kHzのサンプル周波数をサポートする高品質で固定低遅延のワイヤレス・オーディオ・アプリケーションのための統合ソリューションです。 ポイントトゥポイント、ポイントトゥマルチポイント、マルチポイントトゥポイントのオーディオおよびデータチャンネルをサポートし、ワイヤレス・ヘッドセット(Lync準拠)、ヘッドフォン、スピーカー、サブウーファー、マイクを対象としています。

プロダクトセレクタ: ワイヤレスオーディオ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ツール&リソース