概要
説明
The 661 provides synchronous clock generation for audio sampling clock rates derived from an MPEG stream, or can be used as a standalone clock source with a 27 MHz crystal. The device uses the latest PLL technology to provide excellent phase noise and long term jitter performance for superior synchronization and S/N ratio. Please contact IDT if you have a requirement for an input and output frequency not included here - we can rapidly modify this product to meet special requirements.
特長
- Packaged in 16-pin TSSOP
- Pb (lead) free package, RoHS compliant
- Clock or crystal input
- Low phase noise
- Low jitter
- Exact (0 ppm) multiplication ratios
- Reference clock output available
- Support for 256, 384, 512, and 768 times sampling rate
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 245 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
製品変更通知 | PDF 439 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。