メインコンテンツに移動
homepage banner for DA41533

業界をリードするルネサス初の車載グレードBluetooth® LE

DA14533は、2.4GHzトランシーバとArm® Cortex®-M0+ MCUを統合した超低消費電力、AEC-Q100 Grade 2認定システムオンチップです。

詳しくはこちら
RZ/V2N Homepage Banner

高性能 低消費電力エッジ向け15TOPS AI MPU

DRP-AI3アクセラレータとCortex®-A55を搭載するMPU 「RZ/V2N」により高度なビジョンAIシステムを実現

詳しくはこちら
R-BMSF Homepage Banner

事前検証済みファームウェアを搭載したルネサス バッテリマネジメントシステム (R-BMS F)

オールインワンBMSソリューションによりファームウェア設計が不要となり、市場投入までの時間が短縮されます。

詳しくはこちら
Renesas 365 Embedded World 2025 Homepage Banner

システム設計および開発に革命を起こすRenesas 365

3 月 11 ~ 13 日開催のEmbedded Worldのホール 5、ブース 371 で展示

詳しくはこちら

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

ウィニング・コンビネーションを全て見る
48V Mobility Platform 48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。
9-Axis Industrial Motor Control with Ethernet 産業イーサネット対応9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業アプリケーション向けに設計された高精度で効率的な9軸モータ制御。
Entry Level Voice & Vision AI System エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。
Trees grow on a circuit board

イノベーションで築く持続可能な未来

ルネサスのESGの取り組みと実績をまとめた2023年度サステナビリティレポートを公開

レポートを読む

イベント&ウェビナー

技術イベントやウェビナーのプレビュー

Join us at PCIM - Hall 4, Stand 111 (4-111)
Exhibition
Join us at PCIM - Hall 4, Stand 111 (4-111)
-

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee