SmartBond TIN DA14535 Bluetooth Low Energy SoC開発キットPro
DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。
このキットは、以下の機能をユーザに提供します。
- ソフトウェア開発
- DA1453x...
DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えたArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。 このSoCは、スタンドアロンのアプリケーションプロセッサとして、ホスト型システムのData Pumpとしても機能します。 超低消費電力は、内蔵の低IQ降圧DC/DCコンバータを使用して実現することができ、降圧モードではスリープ中もアクティブなままです。
無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth® Low Energy(LE)スタックは、Bluetooth® Core 5.3に準拠しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | ルネサス |
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
|
Software Package | ルネサス |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
4件
|
DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。
このキットは、以下の機能をユーザに提供します。
DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、DA14533 Bluetooth® SoCが搭載されています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Renesas introduces the DA14533, an automotive AEC-Q100 grade 2 qualified Bluetooth® Low Energy System-on-Chip (SoC). The DA14533 is the latest addition to the successful SmartBond™ TINY family of products, providing ultra-low power Bluetooth functionality in the smallest footprint and integrating a 2.4GHz transceiver and an Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64kB of RAM and 12kB of one-time programmable (OTP) memory.
Bluetooth Low Energyが自動車のコネクティビティに革命をもたらす。 | ブログ | 2025年3月25日 |
ルネサス初、車載用Bluetooth Low Energy対応SoC「DA14533」を発売 | ニュース | 2025年3月25日 |