SmartBond TINY DA14533 Bluetooth Low Energy SoC開発キットProドーターボード
DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、DA14533 Bluetooth® SoCが搭載されています。
DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14533-00RNDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。
このキットは、以下の機能をユーザに提供します。
DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えたArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。
DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、DA14533 Bluetooth® SoCが搭載されています。
適用されたフィルター
ルネサス初、車載用Bluetooth Low Energy対応SoC「DA14533」を発売 | ニュース | 2025年3月25日 |