メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、DA14533 Bluetooth® SoCが搭載されています。

特長

  • AEC-Q200認定32MHz水晶振動子
  • AEC-Q100認定2Mビット フラッシュIC
  • RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
  • CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
  • RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
  • 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ

アプリケーション

  • タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
  • カーアクセス/キーレスエントリー/パッシブスタート(PEPS)
  • オンボードダイアグノスティックス(OBD)
  • バッテリー管理システム(BMS)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.74 MB
回路図 PDF 501 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 890 KB
PCB設計ファイル ZIP 71 KB
PCB設計ファイル ZIP 1011 KB
3件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

読込中